KSO 100
Fixação de peças pequenas
N.º de identificação 432202
Este produto é um produto legado.
Morsa de ação simples padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sem castanhas do sistema
- Preparado para VERO-S
- Dimensões: 240 x 100 x 75 mm
- Força de fixação máx.: 40 kN
- Máx. torque: 70 Nm
- Peso: 11.3 kg
Detalhes técnicos
| Largura da morsa de fixação [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 40.0 |
| Máx. torque [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 11.3 |
Escopo de fornecimento
A morsa de fixação inclui 2 pinos Ø 12 mm e manual de operação; sem castanhas do sistema, sem chave de acionamento