arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSP plus 100-BWM

KSP plus 100-BWM

带有卡爪快换系统的气动夹具

N.º de identificação 405203

标准型气动夹具

停产信息:
  • 销售结束日期: 2023-12-31
  • 替换为: 1479153
产品特性:
  • 中心夹紧
  • 标准行程
  • 标准型
  • 卡爪快换系统
技术参数:
  • 尺寸: 100 x 100 x 78 mm
  • 最大夹持力*: 18 kN
  • 单指行程: 2 mm
  • 最大卡爪高度: 35 mm
  • 重复精度: 0.01 mm
  • 卡爪更换重复精度: 0.01 mm
  • 最大工作压力: 9 bar
  • 重量: 4 kg
Corsa per griffa [mm] 2.0
Forza di serraggio [kN] 18.0
Pressione max. [bar] 9.0
Ripetibilità [mm] 0.01
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] 0.01
Altezza max. ganasce [mm] 35.0
Peso [kg] 4.0

La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per morsa automatica, tappo di copertura, viti calibrate, bussole e istruzioni per l'uso