NSE mini 90-25-V4
Módulos de fixação
N.º de identificação 1435606
Este produto está sendo descontinuado e estará disponível apenas por um período limitado.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
클램핑 모듈 표준형
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2027-06-30
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 터보 기능
- 4 방향 90°도 뒤틀림 방지
- 클램핑 슬라이드 위치 "열림"을 동적 압력 모니터링
- 치수: Ø90 x 25 mm
- 풀다운 포스: 1.5 kN
- 터보 포함 풀다운 포스: 6 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 반복 정밀도: < 0.005 mm
- 중량: 1.3 kg
Detalhes técnicos
| 지름 [mm] | 90.0 |
|---|---|
| 풀다운 포스 [kN] | 1.5 |
| 터보 포함 풀다운 포스 [kN] | 6.0 |
| 잠금 해제 압력 [bar] | 6.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | < 0.005 |
| 중량 [kg] | 1.3 |
제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, 피팅 나사, O링, 덮개 플러그, 작동 매뉴얼(클램핑 핀, 인덱싱 핀 제외)