arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCS 250/3 Z220-KV

ROTA NCS 250/3 Z220-KV

Placa de torno de 3 castanhas sem orifício de passagem

N.º de identificação 859030

Placas de torno elétricas padrão acionadas sem furo de passagem

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-12-31
Características do produto:
  • Placa de alavanca de 3 garras
  • Hermeticamente vedado
  • Tração ativa das castanhas base
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface de castanha: Língua e sulco
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 7.7 mm
  • Curso do pistão: 25 mm
  • Pull-down da castanha: 0.3 mm
  • Força de fixação máx.: 80 kN
  • Máx. força de atuação: 48 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 4000 1/min
  • Peso: 45 kg
Tipo de fuso ISO 702-4
Tamanho do eixo Nr. 8 (Z220)
Serração Língua e sulco
Velocidade de rotação máx. [1/min] 4000.0
Força de fixação máx. [kN] 80.0
Máx. força de atuação [kN] 48.0
Curso/castanha [mm] 7.7
Pull-down da castanha [mm] 0.3
Comprimento da alavanca [mm] 53.5
Curso do pistão (H) [mm] 25.0
Peso [kg] 45.0