arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
THL plus 600 Z-Z

THL plus 600 Z-Z

Lunetas com cilindro traseiro

N.º de identificação 825811

Luneta padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2024-06-30
Características do produto:
  • Luneta de centralização automática
  • Atuação hidráulica
  • Lubrificação central
  • Roletes cilíndricos
Dados técnicos:
  • Faixa de fixação: 125 - 460 mm
  • Máx. força de fixação por rolete: 25 kN
  • Pressão de acionamento: 8 - 60 bar
  • Precisão de centralização: < 0.06 mm
  • Precisão de repetição: < 0.02 mm
  • Máx. velocidade circunferencial: 400 m/min
  • Peso: 360 kg
Type of lubrication Central lubrication
Rollers cylindrical
Min. clamping Ø [mm] 125.0
Max. clamping Ø [mm] 460.0
Min. operating pressure [bar] 8.0
Max. operating pressure [bar] 60.0
Max. clamping force per roller [kN] 25.0
Centering accuracy [mm] < 0.06
Repeat accuracy [mm] < 0.02
Max. circumferential speed [m/min] 400.0
Weight [kg] 360.0