arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GPN M6-T16 Illustration similaire

GPN M6-T16

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

ID 490548

Accessoires pour systèmes de serrage manuels standard

Caractéristiques des produits :
  • Taquets de précision
  • Pour le positionnement et le montage précis des étaux de serrage manuel sur la table de la machine.
  • Compatible avec: KSG, KSX, KSX-C, KSC-F, KSC-D
Caractéristiques techniques :
  • Convient pour des rainures en T: 16 mm
  • Filetage : M6
  • Poids: 0.07 kg
Filetage M6
Convient pour des rainures en T [mm] 16.0
Poids [kg] 0.07

La fornitura comprende
Dadi con scanalatura a T di precisione, viti comprese