AFS3 IOL 99
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
IDnr. 1488904
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Monitorovací segment s možností dodatečné montáže
- Regulace prostřednictvím IO-Link
- Monitorování poloh „otevřeno“ a „upnuto“, jakož i „upnuto bez upínacího čepu“
- Monitorování přítomnosti palet
- Vhodné pro: Modul Ø 99
- Rozměry: 44 x 38,2 x 16 mm
- Závitové připojení: M4
- Síťové napětí: 24 V DC
- Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Technische gegevens
| Závit | M4 |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Sledovací jednotka, provozní návod