arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.

Morse a molla

Potente ed efficace, anche in spazi limitati

Le morse a molla della serie TANDEM consentono di applicare elevate forze di serraggio anche in spazi ristretti. L'enorme gamma di prodotti comprende morse pneumatiche con corsa standard delle ganasce, corsa lunga o serraggio contro una ganascia fissa. Grazie al serraggio a molla, sono particolarmente adatte per soluzioni di stoccaggio e cubi, poiché non è necessario mantenere una pressione di sistema costante. L'apertura avviene con una pressione di sistema di 6 bar.

La nostra promessa - Il tuo vantaggio Il tuo vantaggio.

  • Tipo di costruzione molto compatto
  • Forze di serraggio elevate fino a 40 kN
  • Accessibilità eccellente del mandrino macchina
  • Serraggio mediante forza a molla
  • Nessuna manutenzione a pressione aggiuntiva necessaria
  • Interfacce a due ganasce di predefinito
  • Todos os filtros
    116 resultados
    KSF3

    KSF3

    Spring-operated 2-jaw clamping force block of the 3rd. generation in a compact design with a high clamping force and new technical highlights. The clamping force blocks are available with standard jaw stroke, long stroke or fixed jaw.
    Mostrar série
    KRF3

    KRF3

    Spring-loaded 3-jaw clamping force blocks in compact design with high clamping forces. These are available with standard jaw stroke and long stroke.
    Mostrar série