PHE 100-40
N.º de identificação 300980
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Módulo de curso PHE, Tamanho: 100, pneumático, Cilindros da haste do pistão, Guia de bucha de esfera
- Máx. derrame: 40 mm
Detalhes técnicos
| Curso [mm] | 40.0 |
|---|---|
| estender força [N] | 430.0 |
| força retraída [N] | 310.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.1 |
| Diâmetro do pistão [mm] | 33.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Volume do cilindro/10 mm por curso duplo [cm³] | 58.0 |
| Classe de proteção IP | 42 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Peso [kg] | 3.5 |
| Conceito de acionamento | Cilindros da haste do pistão |
| Momento fletor Mx máx. [Nm] | 23.0 |
| Mz máx. (retraído) [Nm] | 30.0 |
Máx. cargas
Máx. cargas
Os torques e forças indicados são valores estáticos, válidos para cada castanha base, e podem ocorrer simultaneamente.
Material da carcaça
Alumínio
Guia
Guia de bucha de esfera