MRU 14.2-E-4
Unidade giratória em miniatura
N.º de identificação 357171
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Unidade giratória em miniatura MRU, Tamanho: 14, pneumático, Ângulo de rotação: 180 °, Ajuste de posição final: 90 °, Amortecimento da posição final: Elastômero
- Nº de passagens de fluido: 4
- Torque: 0.9 Nm
Detalhes técnicos
| 产品组 | 微型回转装置 |
|---|
该图适用于基本型模块,以及采用垂直旋转轴的应用或者带水平旋转轴且工作压力为 6 bar 的绝对中心负载。需要使用节流阀调整回转时间,否则将缩短使用寿命。我们很乐意协助您设计其他应用情形。此外,也可使用在线 SCHUNK 回转设计助手。
最大负载
最大负载
力矩和力可同时产生。对于较重的连接件或转动惯量大的连接件,必须限制速度,保证旋转运动时不发生任何弹跳或撞击。
外壳材料
铝(挤压型材)
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
双活塞齿条和小齿轮原理
标配范围
流量控制阀、定心套、直接接口 O 型圈,带肩螺栓(仅 SRU-plus 63)、装配和操作手册(带制造商声明)
保修期
24 个月