RM 310-W90-2
N.º de identificação 313996
- Koppel: 22 Nm
Detalhes técnicos
| Rotatie hoek [°] | 90 |
|---|---|
| Eindpositie kan worden afgesteld [°] | 5 |
| Koppel [Nm] | 22.0 |
| IP-beschermklasse | 40 |
| Gewicht [kg] | 8.3 |
| Zwenktijd (1 x nominale rotatiehoek) zonder belasting [s] | 0.21 |
| Vloeistofverbruik (2 x nom. hoek) [cm³] | 251.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [°] | 0.046 |
| Lengte X [mm] | 125.0 |
| Breedte Y [mm] | 250.0 |
| Hoogte Z [mm] | 162.0 |
| Moment My max. [Nm] | 380.0 |
| max. axiale kracht Fz max. [N] | 2600.0 |
Voor de configuratie van zwenkmodules raden wij het gebruik van onze online beschikbare Toolbox-software aan. Het is absoluut noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting.
Andere hoeken zijn op verzoek mogelijk.
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Bereik voor gebruik van dempers
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen. Er moet altijd zo worden gesmoord dat de rotatie zonder slag of stuiteren gebeurt. Anders wordt de levensduur korter.
Bereik voor gebruik van dempers
- Eixo X:
- Massatraagheidsmoment
- Eixo Y:
- Rotatie hoek
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Flanschposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht er nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Auslegung oder Kontrollrechnung
Zur Auslegung oder Kontrollrechnung der Einheiten empfehlen wir den Einsatz unserer Software Toolbox, die online verfügbar ist. Eine Kontrollrechnung der ausgesuchten Einheit ist zwingend notwendig, da es sonst zu Überlastungen kommen kann.
Material Schwenkflügel
Stahl
Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Schwenkflügel
Lieferumfang
Komplett betriebsbereit, ohne Halter für Näherungsschalter sowie ohne Näherungsschalter
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage