arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
DDF 2-080-P4-E6 Illustration similaire

DDF 2-080-P4-E6

ID 323092

Joint tournant pour robots DDF 2, Taille: 080

  • Nombre de passages de fluide: 4
  • Nombre de passages électriques: 6
  • Poids de pièce recommandé: 100 kg
  • Force Fz max.: 4000 N
  • Force Fd max.: 12000 N
Passage passages pneumatiques et électriques
Charge recommandée [kg] 100.0
Vitesse d'entraînement max. [1/min] 100.0
Vitesse de rotation max. [°/s] 600.0
Couple nominal [Nm] 8.0
Couple de desserrage [Nm] 10.0
Angle de rotation [°] > 360
Nombre de passages de fluide 4.0
Filet d'accouplement d'air passage pneumatique 4x G1/8"
Pression max. par raccord [bar] 10.0
Débit à 6 bars (par canal) [l/min] 240.0
Pression max. d'air de barrage [bar] 1.0
Nombre de passages électriques 6.0
Tension max. [V] 60.0
Intensité du courant max. [A] 1.0
Poids [kg] 5.9
Raccordement côté robot ISO 9409-1-80-6-M8
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Couple de flexion dynamique max. Mx* [Nm] 250.0
Moment de flexion dynamique max. My* [Nm] 250.0
Moment de torsion dynamique max. Mz* [Nm] 180.0
Force de cisaillement max. Fq* [N] 1000.0
Diamètre D [mm] 136.0
Hauteur Z [mm] 128.5
Moment de flexion Mx [Nm] 400.0
Moment de flexion My [Nm] 400.0
Force Fz max. [N] 4000.0
Force max. Fd [N] 12000.0
*Il s'agit ici du max. de toutes les charges (moments et forces d'accélération, forces du processus, situations d'arrêts d'urgence, etc.) pouvant agir sur le joint tournant afin de garantir un fonctionnement correct.
Une version pour le passage de vide est disponible sur demande. N'hésitez pas à nous contacter à ce sujet.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Fixation
interface ISO 9409 standardisé (côté robot)

Corps
alliage d'aluminium à revêtement dur et haute rigidité

Etendue de la livraison
Joint tournant dans la version commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois