arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
COS V34-A

COS V34-A

Průchozí moduly

N.º de identificação 1586748

Průchozí moduly, V34, Strana adaptéru

  • Počet čepových kontaktů: 1
Vhodné pro Nástroj
Schéma šroubování J
Typ přenosu Podtlak
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výstupní připojení radiální
Počet průchodů médií 1x G3/4"
Typ média Podtlak
Max. objemový průtok na průchod médií 114,2 l/min (G3/4")

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.