SWO-EM8-005-K
Electric feed-through module
ID 9966150
Electric feed-through module SWO-E, Size: EM8, Quick-change master, Master side
- Number of electrical feed-throughs: 8
Información técnica
| Suitable on | Quick-change master |
|---|---|
| Screw connection diagram | S5 |
| Transmission type | Signal |
| Weight [kg] | 0.03 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Number of pin contacts | 8.0 |
| Nominal current [A] | 1.5 |
| Alternating current [V AC] | 30.0 |
| Electrical connection | M8 connector, 8-pin |
| Electrical connection outlet | radial |
| Special properties | - |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.