SWO-P8M5-K
Módulo de passagem de fluido
N.º de identificação 9872067
Módulo de passagem de fluido SWO-F, Tamanho: P8M5, Mestre de troca rápida, Lado mestre
- Nº de passagens de fluido: 8
Detalhes técnicos
| Adequado em | Mestre de troca rápida |
|---|---|
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| Tipo de transmissão | Garras pneumáticas |
| Peso [kg] | 0.16 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Nº de passagens de fluido | 8.0 |
| Conexão | M5 |
| Tipo de meio | ar, vácuo |
| Pressão máxima de operação [bar] | 8.0 |
| Conexão de saída | axial ou radial |
| Propriedades especiais | Se necessário, outro módulo opcional pode ser montado radialmente em uma segunda fileira com a superfície de montagem J. O fluxo volumétrico kV depende do tipo de conexão.<br>Conexão axial kV: 0,0622, conexão radial kV: 0,0588, combinação de conexão axial e radial kV: 0,0595. |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.