arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWA-510DT-0-0-0-0 Illustration similar

SWA-510DT-0-0-0-0

Quick change system SWS-L, Size: 510, Quick-change adapter, pneumatic

  • Max. total payload: 700 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 700.0
Coppia Mx max [Nm] 10900.0
Coppia My max. [Nm] 10900.0
Coppia Mz max [Nm] 10500.0
Forza di bloccaggio [N] 62000.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.01
Peso [kg] 8.7
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 2.5
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset angolare max. consentito [°] ± 1
Collegamento lato robot ISO 9409-1-200-6-M12
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 5.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.9
Lunghezza X [mm] 264.0
Larghezza Y [mm] 264.0
Altezza Z [mm] 58.8
Diagramma di collegamento viti L2 Seite A/L Seite B/C/D
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta