arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SWA-001-000-000 Ilustração semelhante

SWA-001-000-000

N.º de identificação 302291

Sistema de troca rápida SWS, Tamanho: 001, Adaptador de troca rápida, pneumático

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Máx. carga útil total: 1.4 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 1.4
Momento Mx máx. [Nm] 2.8
Momento My máx. [Nm] 2.8
Momento Mz máx. [Nm] 3.45
Força de bloqueio [N] 170.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Peso [kg] 0.02
Máx. distância ao travar [mm] 1.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 4x M5
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 0.3
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 0.8
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Diâmetro D [mm] 45.0
Altura Z [mm] 6.0
Diagrama de conexão do parafuso S1
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta