OPR-061-P10-S
N.º de identificação 321367
Produtos alternativos:
- Vychýlení rotační: ± 20 °
- Max. síla Fd: 880 N
- Spouštěcí moment pružiny: 96 N
- Třída ochrany IP: 65
Detalhes técnicos
| Osové vychýlení [mm] | 5.6 |
|---|---|
| Úhlové vychýlení [°] | ± 11 |
| Vychýlení rotační [°] | ± 20 |
| Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 10.3 |
| Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] | 10.1 |
| Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] | 289.0 |
| Max. síla Fd [N] | 880.0 |
| Spouštěcí moment pružiny [N] | 96.0 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] | 3.5 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] | 3.3 |
| Min. průchodní napětí [V] | 10.0 |
| Max. napájecí napětí [V] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.025 |
| Odpovědnost [mm] | 0.5 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.4 |
| Max. provozní tlak [bar] | 5.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.33 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 60.0 |
| Výška Z [mm] | 45.1 |
| Max. moment Mx [Nm] | 28.0 |
| Max. moment My [Nm] | 28.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 24.4 |
| Verze s ochranou proti ostřiku | ano |
Dimensions and maximum loads
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Moment loading
Dimensions and maximum loads
The design of a collision sensor is defined by the occuring forces and moments in your application.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- Eixo X:
- Tlak
- Eixo Y:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- Eixo X:
- Tlak
- Eixo Y:
- Síla
Moment loading
The diagram shows the angular deflection of the OPR according to the moment Mx, My with maximum permissible operating pressure.
- Eixo X:
- Angle in degrees
- Eixo Y:
- Mx,y in Nm
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
integrated cylinder pistons
Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months