arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
OPR-061-P15 유사 그림

OPR-061-P15

ID 321364

Sensor de proteção anticolisão e sobrecarga OPR, Tamanho: 061, incluindo retorno por mola, redefinindo: automatisch

  • Deflexão rotatória: ± 20 °
  • Força Fd máx.: 880 N
  • Força de acionamento da mola: 144 N
Deflexão axial [mm] 5.6
Deflexão angular [°] ± 11
Deflexão rotatória [°] ± 20
Min. momento de disparo, angular Mx, My [Nm] 12.1
Min. torque de acionamento, rotativo Mz [Nm] 11.8
Força de disparo mín. axial Fd [N] 337.0
Força máxima Fd [N] 880.0
Força de acionamento da mola [N] 144.0
Torque de liberação da mola, angular [Nm] 5.3
Torque de liberação da mola, rotativo [Nm] 5.0
Min. tensão de alimentação [V] 10.0
Máx. tensão de alimentação [V] 30.0
Precisão de repetição [mm] ± 0.025
Capacidade de resposta [mm] 0.5
Precisão de repetição, rotativo [min] 5.0
Pressão de operação mínima [bar] 1.4
Pressão máxima de operação [bar] 5.2
Peso [kg] 0.33
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Diâmetro D [mm] 60.0
Altura Z [mm] 45.1
Momento Mx máx. [Nm] 28.0
Momento My máx. [Nm] 28.0
Momento Mz máx. [Nm] 24.4

Ogólne informacje dotyczące serii

Trudne warunki środowiskowe
Pamiętaj, że praca w trudnych warunkach środowiskowych (np. z chłodziwem lub przy występowaniu pyłu odlewniczego i ściernego) może w sposób znaczny ograniczyć żywotność modułów oraz nie jest objęta gwarancją. Jednak w wielu przypadkach możemy wypracować rozwiązanie. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z nami.

Uruchamianie
pneumatyczne, przy użyciu przefiltrowanego sprężonego powietrza wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Zasada działania
zintegrowane tłoki cylindrów

Zakres dostawy
Czujnik kolizji i przeciążenia w wersji zamówionej, elementy do podłączenia elektrycznego oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. Instrukcje dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals.

Gwarancja
24 miesiące