AGE-XY-080
ID 324480
Alternative products:
- Compensation XY: ± 4 mm
- Workpiece weight: 15 kg
- Deflection rotatory: ± 16 °
- Force Fz max.: 750 N
- Force Fd max.: 3200 N
Technical details
| Kompenzace XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Vychýlení rotační [°] | ± 16 |
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 15.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 10.0 |
| Uzamykací síla [N] | 580.0 |
| Max. síla zatížení uzamčena [N] | 310.0 |
| Síla posunutí v max. vzdálenosti Z [mm] | 200.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.49 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 100.0 |
| Výška Z [mm] | 62.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 30.0 |
| Max. moment My [Nm] | 30.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 9.0 |
| Max. síla Fz [N] | 750.0 |
| Max. síla Fd [N] | 3200.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Systém vedení
Robustní kluzné vedení
Monitorování
magnetickým snímačem
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli
Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců