arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AGM-XY

AGM-XY

Compensation unit
Modular compensation unit with XY-compensation for the compensation of inaccuracies and tolerances. As part of the AGM product family, the AGM-XY can be flexibly combined with the AGM-Z and therefore always offers the right compensation behavior for a wide range of applications.
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Unidade de compensação AGM

Preciso. Confiável. Modular.
Unidade de compensação modular em design compacto, equipada com guias robustas.

A unidade de compensação AGM ajusta efetivamente as tolerâncias em processos automatizados com robôs. Pode-se evitar, por exemplo, situações de restrição ao carregar e descarregar máquinas-ferramentas, imprecisões em processos de junção ou travamentos durante a coleta de itens. A família de produtos modulares AGM possui 23 tamanhos diferentes, o que significa que não há necessidade de fazer concessões em relação ao contorno de interferência. Com uma ampla gama de variantes, os usuários sempre encontram a unidade certa para cada tipo de necessidade.

Ver folheto

AGM em uso

곧 사용할 수 있는 콘텐츠
곧 사용할 수 있는 콘텐츠

Vantagens – Seus benefícios

  • Absorção máxima de força com altura total mínima
    graças ao arranjo patenteado de guia uniplanar com guias de rolos lineares de alta carga.

  • Máxima flexibilidade
    devido à modularidade da família de produtos AGM, é possível fazer combinações com Z.

  • Compensação efetiva em posições horizontais e inclinadas
    devido aos cartuchos de mola e ar patenteados opcionais para compensação de peso nas direções x e y – ideal para aplicações exigentes.

  • Curso de equalização ajustável individualmente
    para adaptação infinitamente variável do curso de compensação ou bloqueio de direções de compensação individuais.

  • Travamento central
    para centralizar a unidade em uma posição definida.

  • Armazenamento de posição pneumática
    para bloqueio excêntrico em posição defletida.

  • Aumento da estabilidade do processo
    graças a várias opções de consulta por meio de interruptores magnéticos.

Key visual Robot PLUS

Descubra o Robot PLUS

Componentes e expertise alinhados com sua visão
A nova linha Robot PLUS oferece soluções de ponta de braço prontas para o futuro para sua automação, a partir de uma única fonte.

Utilize as possibilidades da robótica para otimizar sua produção. Flexibilidade e eficiência são cruciais para a produção moderna. A linha Robot PLUS da SCHUNK foi especialmente projetado para aprimorar seu processo de produção.

Para o portfólio Robot PLUS