arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TCU-P-160-3-MV Abbildung ähnlich

TCU-P-160-3-MV

Ident.-Nr. 324846

Auf Lager
Toleranzkompensationseinheit TCU-P, Baugröße: 160, mit Verriegelung, Direktanschraubung an: PGN-plus 160

  • Werkstückgewicht: 30 kg
  • Kraft Fz max.: 400 N
  • Kraft Fd max.: 4300 N
Verriegelung mit Verriegelung
Härte des Elastomer [Shore] 68.0
Auslenkung X [°] ± 1
Auslenkung Y [°] ± 2
Auslenkung Z [°] ± 1.5
Wiederholgenauigkeit [mm] 0.02
Eigenmasse [kg] 0.7
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Min. Umgebungstemperatur [°C] -10.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 90.0
Verriegelungsmoment Mx [Nm] 30.0
Verriegelungsmoment My [Nm] 18.0
Verriegelungsmoment Mz [Nm] 50.0
Verriegelungskraft Fz [N] 400.0
Max. Kraft Fd [N] 4300.0
Direktanschraubung an* PGN-plus 160
Länge X [mm] 72.0
Breite Y [mm] 125.0
Moment Mx max. [Nm] 160.0
Moment My max. [Nm] 70.0
Moment Mz max. [Nm] 120.0
*und passend für weitere Greifer mit dem gleichen Anschraubbild

Información general sobre la serie

Condiciones ambientales extremas
Tenga en cuenta que el uso en condiciones ambientales extremas (p. ej.: en la zona del refrigerante, con polvo de fundición o de pulido) puede acortar considerablemente la vida útil de estas unidades y, por lo tanto, no podemos asumir la garantía. Sin embargo, en muchos casos disponemos de la solución adecuada. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nosotros.

Peso de manipulación
es el peso de la carga total colocada en la brida. Durante el diseño, debe prestarse atención a las fuerzas y los momentos admisibles. Tenga en cuenta que exceder el peso de manipulación recomendado acortará su vida útil.

Monitorización
mediante sensores magnéticos

Accionamiento
Neumático, con aire comprimido filtrado según DIN ISO 8573-1: 7 4 4

Material
Material elastómero

Carcasa
Aleación de aluminio

Material suministrado
Tornillos de fijación del robot

Garantía
24 meses