arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TCU-Z-125-3-MV Ilustração semelhante

TCU-Z-125-3-MV

N.º de identificação 324820

Unidade de compensação de tolerância TCU-Z, Tamanho: 125, com bloqueio, Conexão direta com*: PZN-plus 125

  • Peso da peça: 30 kg
  • Força Fz máx.: 350 N
  • Força Fd máx.: 2800 N
Bloqueio com bloqueio
Dureza do elastômero [Shore] 68.0
Deflexão X [°] ± 1
Deflexão Y [°] ± 1
Deflexão Z [°] ± 1
Precisão de repetição [mm] 0.05
Peso [kg] 0.85
Pressão de operação mínima [bar] 4.0
Pressão máxima de operação [bar] 8.0
Min. temperatura ambiente [°C] -10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 90.0
Momento de bloqueio Mx [Nm] 25.0
Momento de bloqueio Meu [Nm] 25.0
Momento de bloqueio Mz [Nm] 25.0
Força de bloqueio Fz [N] 350.0
Força máxima Fd [N] 2800.0
Conexão direta com* PZN-plus 125
Diâmetro D [mm] 125.0
Altura Z [mm] 28.3
Momento Mx máx. [Nm] 100.0
Momento My máx. [Nm] 120.0
Momento Mz máx. [Nm] 100.0
*também adequado para outras garras com o mesmo diagrama de conexão aparafusada

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Material
Material elastômero

Carcaça
Liga de alumínio

Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô

Garantia
24 meses