TENDO SPW Ø14
Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
ID 200024
TENDO SPW Ø14, Pieza de comprobación de fuerza de sujeción
- Diámetro: 14 mm
- Longitud L1: 80 mm
Información técnica
| D1 | 14 mm |
|---|---|
| L1 [mm] | 80.0 |
| Weight [kg] | 0.092 |
On request, you can order a clamping force test shaft for TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 and TENDO WZS