arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD Ilustração semelhante

AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD

Botão de retenção

N.º de identificação 9938219

Botão de retenção AZB SK 50 45° ISO 7388-3 UD
  • Pino de fixação com orifício de passagem DIN ISO 7388-3 forma UD
  • Diâmetro D1: 29.1 mm
  • Comprimento L1: 65.5 mm
D1 [mm] 29.1
D2 [mm] 19.6
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 65.5
L2 [mm] 25.55
L3 [mm] 17.95
a [°] 45.0
G1 M24
Poids [kg] 0.099
Ancienne norme : ISO 7388-2 forme B

Version
Retention knob with through-hole DIN ISO 7388-3 form UD