arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø1 1/4 Ilustração semelhante

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD

Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 224404

GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
  • Com vedação do fluido de refrigeração
  • Diâmetro de fixação: 1/4"
  • Diâmetro externo: 1 1/4"
  • Comprimento: 60.5 mm
Tecnologia Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
Série GZB-S KD
Interface do porta-ferramentas GZB-S Ø 1 1/4" KD
Diâmetro de fixação D1 1/4"
Diâmetro externo D2 1 1/4"
D3 [mm] 35.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 60,5 mm / 2.4"
Comprimento de projeção L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.3
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
Com vedação do fluido de refrigeração

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm

Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta