arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
GZB-S Ø32 Ø25 KD Ilustração semelhante

GZB-S Ø32 Ø25 KD

Zwischenbüchsen kühlmitteldicht

N.º de identificação 207948

GZB-S Ø32 Ø25 KD, Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
  • Kühlmitteldicht
  • Spanndurchmesser: 25 mm
  • Außendurchmesser: 32 mm
  • Länge: 60.5 mm
Technologie Zwischenbüchsen kühlmitteldicht
Baureihe GZB-S KD
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 32 KD
Spanndurchmesser D1 25 mm
Außendurchmesser D2 32 mm
D3 [mm] 35.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60,5 mm / 2.4"
Auskraglänge L1 [mm] 60.5
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.3
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kühlmitteldicht

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich