arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65 Illustration similar

TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65

Hydraulic expansion toolholder

N.º de identificação 206804

TENDO EC SCAPTO C4 Ø12x65, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO E compact
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Clamping diameter: 12 mm
  • Projecting length: 65 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO E compact
Werkzeughalterschnittstelle SCHUNK CAPTO C4
Werkzeughalternorm ISO 26623-1
Spanndurchmesser D1 12 mm
D2 [mm] 39.5
D6 [mm] 32.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 44.0
G M8x1
Min. Drehmoment [Nm] 110.0
Gewicht [kg] 0.65
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja
Diese Produktvarianten eignen sich sowohl für Fräs- als auch für Drehzentren

Ausführung
TENDO E compact (E compact = preis-leistungs-optimiert)

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich