arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x120 Illustration similar

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x120

Hydraulic expansion toolholder

ID 1480914

TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø8x120, Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 8 mm
  • Projecting length: 120 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 23 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
Technologie Porte-outil expansible hydraulique
Gammes TENDO Slim 4ax
Interface de porte-outils SCHUNK CAPTO C6
Porte-outil standard ISO 26623-1
Diamètre de serrage D1 8 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 98.0
G M6
Couple de rotation min. [Nm] 23.0
Poids [kg] 1.2
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
< 0,003 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.

Supports de données
Alésages pour puce de codage en option

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande

Données CAO
Les dessins selon DIN SPEC 69874 sont disponibles sur schunk.com ; pour plus d’informations, veuillez contacter cad.cax.daten@de.schunk.com