TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
Hydraulický upínač nástrojů
N.º de identificação 216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO Turn
- Rozhraní upínače nástrojů: DSE
- Verze se dvěma aktivačními šrouby pro interní / externí upínání
- Uchopovací průměr: 12 mm
- Projekční délka: 16 mm
- Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 65 Nm
Detalhes técnicos
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Turn |
| 툴홀더 인터페이스 | DSE |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D3 [mm] | 53.0 |
| D5 [mm] | 20.0 |
| D6 [mm] | 23.4 |
| L [mm] | 64.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 16 mm / 0.6" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 3.5 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 65.0 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
내부/외부 클램핑용 작동 나사 두 개가 있는 버전
버전
Fully cylindric for driven tools
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능