arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65 Illustrazione simile

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65

Mandrino idraulico

ID 205353

TENDO RLA HSK-C 50 Ø10x65, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO RLA
  • Attacco portautensile: HSK-C 50
  • Diametro di serraggio: 10 mm
  • Lunghezza di proiezione: 65 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 45 Nm
La fornitura comprende: Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO RLA
Attacco portautensile HSK-C 50
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 65 mm / 2.6"
L2 [mm] 39.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
Coppia min. [Nm] 45.0
Peso [kg] 0.6
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio manuale del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione in lunghezza radiale per una precisione micrometrica nel pre-set degli utensili

La fornitura comprende
Inclusa chiave a esagono per TENDO RLA, senza chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta