TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø12x95
Mandrino idraulico
N.º de identificação 1459552
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø12x95, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Variante Cool Flow
- Attacco portautensile: HSK-A 100
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 95 mm
- Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 90 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Slim 4ax |
| Attacco portautensile | HSK-A 100 |
| Portautensile standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 95 mm / 3.7" |
| L2 [mm] | 47.7 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 66.05 |
| G | M10x1 |
| Coppia min. [Nm] | 90.0 |
| Peso [kg] | 2.2 |
| Variante Cool Flow | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Versione Cool Flow
Refrigerazione mirata tramite quattro canali di refrigerazione montati a intervalli di 90° sul diametro di serraggio
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta