ER 11 Mini SVL-16x169
ER 筒夹夹头加长杆
N.º de identificação 23003892
ER 11 Mini SVL-16x169, ER 筒夹夹头加长杆
包括夹紧螺母
- ER Mini SVL
- 机床侧夹持直径: 16 mm
- 总长度: 169 mm
- 回转精度: 从内孔短锥至柄部测量 ≤ 0.005 mm
包括夹紧螺母
Detalhes técnicos
| 技术 | ER 筒夹夹头加长杆 |
|---|---|
| 系列 | ER Mini SVL |
| 刀具夹持接口 | SVL-20 |
| ER | ER 11 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 7.0 |
| D2 [mm] | 16.0 |
| D5 | 16 mm |
| 总长度 L [mm] | 169.0 |
| L4 [mm] | 12.0 |
| 重量 [kg] | 0.22 |
Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS
Concentricité
≤ 0,005 mm mesuré du cône interne à la queue
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande