arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100 유사 그림

TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100

다각형 익스텐션

ID 215701

TRIBOS-M SVL-12 Ø1x100, 다각형 익스텐션
  • TRIBOS SVL
  • 클램핑 지름: 1 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
  • 전체 길이: 100 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
Technologie Polygonale verlenging
Reeksen TRIBOS SVL
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SVL-12
Klemdiameter D1 1 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Totale lengte L [mm] 100.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 0.05

Variant
Werkt perfect in combinatie met onze TENDO- of TRIBOS-gereedschapshoudersystemen

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Max. begrensde snelheid
35.000 1/min

Individueel
De standaardlengte van 100 mm kan individueel worden ingekort tot een minimum van 50 mm
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar