arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS SVL-20 Ø6x250 Illustration similaire

TRIBOS SVL-20 Ø6x250

Extensions polygonales

N.º de identificação 205645

TRIBOS SVL-20 Ø6x250, Extensions polygonales
  • TRIBOS SVL
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Diamètre de serrage côté machine: 20 mm
  • Longueur totale: 250 mm
  • Concentricité: ≤ 0,01 mm à 2,5 x D
  • Couple de rotation min.: 5 Nm
Technologie Extensions polygonales
Gammes TRIBOS SVL
Interface de porte-outils SVL-20
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 9.9
D3 [mm] 13.1
D5 20 mm
Longueur totale L [mm] 250.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 50.0
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 5.0
Poids [kg] 0.36

Version
Idéal avec l’utilisation de nos systèmes de porte-outils TENDO et TRIBOS

Concentricité
≤ 0,01 mm à 2,5 x D

Qualité de la queue d'outil
h6

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vitesse max.
5 500 tr/min

Individuel
Egalement disponible en version metal lourd
La version 250mm est modifialble jusqu'à 200mm
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande