arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 Ilustração semelhante

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

Prolongadores poligonais

N.º de identificação 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, Prolongadores poligonais
  • TRIBOS SVL
  • Diâmetro de fixação: 16 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 32 mm
  • Comprimento total: 150 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Min. torque: 70 Nm
Tecnologia Prolongadores poligonais
Série TRIBOS SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-32
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
Comprimento total L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 70.0
Peso [kg] 0.65

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Limite máximo de velocidade
36.500 rpm

Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta