arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-G3-B 125-66-40

SGWB-G3-B 125-66-40

Aperto de castanhas de reversão

ID 432490

Sistema de castanhas, padrão

Características do produto:
  • Grip de castanha reversa, móvel
  • Interface 1: W-125-1
  • Adequado para: KSC-D 125, KSC-F 125
Dados técnicos:
  • Dimensões: 125 x 66 x 40 mm
  • nível de aderência: 3 mm
  • Peso: 1.8 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 66.0
Hoogte [mm] 40.0
Bundel stuk
Gewicht [kg] 1.8

Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven