arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBS-T-E 165 Abbildung ähnlich

SBS-T-E 165

Accessoires de mandrins de tour standard

N.º de identificação 1300323

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale avec butée réglable
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA NCE 165-53 KV
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 46.5 mm
  • Poids: 1.4 kg
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 104.5
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
Poids [kg] 1.4