arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SBS-T-E 210 Ilustração semelhante

SBS-T-E 210

Acessórios para placas de torno padrão

ID 1311441

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Bucha de centralização com batente ajustável
  • Para proteger a cinemática da placa contra a entrada de aparas e lubrificante de refrigeração
  • Adequado para: ROTA NCE 210-66
Dados técnicos:
  • Diâmetro: 55.5 mm
  • Peso: 2.1 kg
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 55.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.0
F [mm] 97.5
ØG [mm] 35.0
H M5x10
K M27
Peso [kg] 2.1