SBS-T-W 185-46
Accessori mandrini autocentranti standard
N.º de identificação 8703690
Accessori mandrini autocentranti standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Bussola di centraggio con arresto regolabile
- Per proteggere il sistema cinematico del mandrino dall'ingresso di trucioli e di lubrorefrigerante
- Adatto per: ROTA THW plus 185-52
- Diametro: 46.5 mm
- Peso: 1.2 kg
Detalhes técnicos
| ØA [mm] | 52.0 |
|---|---|
| B [mm] | 23.5 |
| ØC [mm] | 42.0 |
| ØD [mm] | 46.5 |
| E min. [mm] | 23.5 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 88.4 |
| ØG [mm] | 30.0 |
| H | M4x8 |
| K | M27 |
| Peso [kg] | 1.2 |