GBG-W 22-22-8
Castanha de aperto
N.º de identificação 430708
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha, grip reversível
- Dimensões: 22 x 22 x 8 mm
- Peso: 0.02 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 22.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 8.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.02 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação