GBS-CG5 160-50-15.5
Castanha escalonada
ID 1431233
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Castanha escalonada, grip carboneto 5 mm
- Interface 1: W-160
- Dimensões: 160 x 50 x 15,5 mm
- nível de aderência: 5 mm
- Peso: 0.9 kg
Détails techniques
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 15.5 |
| Altura [mm] | 50.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.9 |
Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation