GSC-G-2 M12-T18
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 490588
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 본체용 클램핑 나사
- 본체를 통하여 클램핑 장치를 직접 부착에 사용됩니다.
- T 슬롯에 적합: 18 mm
- 스레드 : M12
- 중량: 0.27 kg
기술 세부 정보
| 스레드 | M12 |
|---|---|
| T 슬롯에 적합 [mm] | 18.0 |
| 중량 [kg] | 0.27 |
제공 범위
클램핑 나사