SGA-4 256-125-22
Placa adaptadora
N.º de identificação 432621
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa adaptadora, fixa
- Interface 1: W-38
- Adequado para: KSC-F 160-480
- Dimensões: 256 x 125 x 22 mm
- Peso: 5.4 kg
Detalhes técnicos
| Largura [mm] | 256.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 125.0 |
| Altura [mm] | 22.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 5.4 |
Escopo de fornecimento
Castanha do sistema, parafusos de montagem; sem castanhas de reversão de 6 dobras