SGA-5 125-72-19
连接板
Ident.-Nr. 1323073
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 转接板,固定式
- 接口 1: W-38
- 适用于: KSC-D 80-300
- 尺寸: 125 x 72 x 19 mm
- 重量: 1.3 kg
Technische Details
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 奥行 [mm] | 72.0 |
| 高さ [mm] | 19.0 |
| 供給単位 | 個数 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
納品内容
システムジョーと取り付けネジ付き、6 フォールドリバースジョーなし。