KSL3 200-1
Acessórios para morsa acionada
N.º de identificação 1466122
Acessórios para morsa acionada
Características do produto:
Características do produto:
- Placa do console
- Para fixação de bloco de força de fixação na mesa da máquina por meio de pinos de fixação VERO-S ou grampos cilíndricos.
- Adequado para: KSP3 200, KSH3 200
- Diâmetro: 352 mm
- Altura: 24.5 mm
- Peso: 18.1 kg
Detalhes técnicos
| Altura [mm] | 24.5 |
|---|---|
| Peso [kg] | 18.1 |
Escopo de fornecimento
Placa do console