arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRP-1 Ilustração semelhante

SRP-1

Vestir e limpar o prato

ID 118100

Scorte limitate
SRP-1, Vestir e limpar o prato
  • Serração primeiro lado: 1/16" x 90°
  • Serração segundo lado: 1.5 mm x 60°
  • Altura H: 30 mm
  • Comprimento L: 250 mm
  • Largura B: 126 mm
Vertanding eerste zijde 1/16" x 90°
Vertanding tweede zijde 1.5 mm x 60°
Hoogte H [mm] 30.0
Lengte L [mm] 250.0
Breedte B [mm] 126.0
Gewicht [kg] 7.0