PVF 50-32 QCS
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
N.º de identificação 1497903
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné pólové nástavce PVF 50 QCS
- Pro montáž na čtvercový pól magnetických upínacích desek
- S rychlovýměnným systémem
- Bez krycí desky.
- Technologie: Čtvercový pól
- Rozměry: 50 x 50 x 32 mm
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Délka [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Šířka [mm] | 45.0 |
| Výška [mm] | 32.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |