JBM-ST 140
Barras serrilhadas em aço
N.º de identificação 114520
JBM-ST 140, Barras serrilhadas em aço
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: 1.5 mm x 60°
- Largura da ranhura: 14 mm
- Unidade de entrega: 1 pedaço
- Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Detalhes técnicos
| Product group | Serrated bars made of steel |
|---|---|
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Slot width N [mm] | 14.0 |
| Width B [mm] | 40.0 |
| Height H [mm] | 80.0 |
| Length L [mm] | 420.0 |
| Material | Steel 16MnCr5 suitable for case hardening |
| m/piece [kg] | 10.2 |