arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SBM-ST 212 Ilustração semelhante

SBM-ST 212

Barras serrilhadas em aço

N.º de identificação 112182

SBM-ST 212, Barras serrilhadas em aço

Características do produto:
  • Serração: 1/16" x 90°
  • Largura da ranhura: 21 mm
  • Unidade de entrega: 1 pedaço
Ferramentas:
  • Descubra outras barras serrilhadas em diversas alturas e larguras, disponíveis em alumínio ou aço. Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
Product group Serrated bars made of steel
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 21.0
Width B [mm] 50.0
Height H [mm] 120.0
Length L [mm] 420.0
Material Steel 16MnCr5 suitable for case hardening
m/piece [kg] 19.3